Friktionsskyder, L
Hold musen over for at forstørre billedet eller klik for at forstørre.
Friktionsskyder, L
Disse profiler bør bruges i forbindelse med tungt udstyr og for at aflaste trykket på 19" profilbeslagene.
Detaljer
Fordele
Ressourcer
Tilbehør
Funktioner
- Beskrivelse: Til at støtte tunge komponenter, der kun er monteret I fronten. Monteret mellem to 19 " profiler. Monteret med 2 skruer pr. profil.
- Materiale: Klik-ind version 1,5 mm og monteret version 3 mm forzinket stål.
- Pakke størrelse: 1 par med monteringsmateriale.
Specifikationer
| Tykkelse | 3mm |
| Tykkelse | 11ga |
| Materiale | Lakeret Stål |
| Finish | Plated |
Installationsvejledning / instruktionsark
Obligatorisk
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.