Indvendig dør, 1800x800
        
        Hold musen over for at forstørre billedet eller klik for at forstørre.
      
        Indvendig dør, 1800x800
Katalog#: DI1808R5
              Display og indikatorer kan monteres på en overflade i skabet, mens andre komponenter dækkes, hvorved uautoriseret adgang forhindres.
                                      Detaljer
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
                
        
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
      
    
              
            
        
      
    
              
              
        
      
    
  
        
                                            Fordele
          
          
        
        
                        
            
        
      
    
  
        
                                                                          Ressourcer
          
          
        
        
                        
            
        
  
    
               
 
          
  
      
    
  
        
                                            CAD
          
          
        
        
                        
            
                        
  
  
      
    
  
        
                                                                          Tilbehør
          
          
        
        
                        
            
        
  
          
        
  
        
          
      
      
    
  
        
                                                                                                                                      Distributører i dit område
          
          
        
        
                        
            
        
  
      
      
  
      
    
  
        
            
Funktioner
- Beskrivelse: Inderdøren har en hængslet monteringsoverflade til udstyr bag standarddør eller glasdør. Der er 80 mm monteringsplads mellem dørene, når inderdøren er i forreste position. Kan justeres i dybden i trin på 25 mm. Monteringspladen bag inderdøren kan stadig benyttes. Døren er udstyret med to dobbelt-bit 3 mm låse.
 - Materiale: 1.5 mm stålplade.
 - Overfladebehandling: RAL 7035 struktur pulvermaling.
 - Pakke størrelse: 1 dør med monteringsmateriale.
 
Specifikationer
Produktegenskaber
Bulletin Number
Installationsvejledning / instruktionsark
CAD GENERATION
Nedenfor er en liste over autoriserede distributører, som i øjeblikket har denne vare på lager:
| Distributør | Antal | Dato på lager | 
|---|
- Advarsel
 - nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.