Ventileret bundplade, CVB, 23x800x500mm, Galvaniseret, blødt stål


Ventileret bundplade, CVB, 23x800x500mm, Galvaniseret, blødt stål
Katalog#: CVB0805
Den ventilerede bundpladetillader, at luften kan strømme frit ind i skabet. De kan nemt justeres i forhold til kabelindgangene.
Detaljer
Fordele
Ressourcer
CAD
Tilbehør
Distributører i dit område
Funktioner
- Beskrivelse: Kan bruges i kombination med PV ventileret sokkel. 33% ventileret.
- Materiale: 1.5 mm perforeret forzinket stål.
- Pakke størrelse: 3 stk., 4 stk. til D>600 mm, med monteringsmateriale.
- Monteringskrav: Bruges i kombination med ventilerede sokler type PV.
Specifikationer
Produktegenskaber
Bulletin Number
Installationsvejledning / instruktionsark
CAD GENERATION
Nedenfor er en liste over autoriserede distributører, som i øjeblikket har denne vare på lager:
Distributør | Antal | Dato på lager |
---|
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.