Beslag delvis 19" fastgørelse
Hold musen over for at forstørre billedet eller klik for at forstørre.
Beslag delvis 19" fastgørelse
Katalog#: CIC04
Disse beslag til montering af 19" delprofiler i 800 mm brede skabe kan justeres i højden og dybden.
Detaljer
Fordele
Ressourcer
CAD
Tilbehør
Distributører i dit område
Funktioner
- Beskrivelse: Til montering af 19" vertikale profiler CIPP i 800 mm bredde. Justerbare i dybden i trin på 25 mm ved brug af CLPK klik-i profiler.
- Materiale: 3 mm forzinket stål.
- Pakke størrelse: 4 beslag med monteringsmateriale.
Specifikationer
Produktegenskaber
Bulletin Number
Installationsvejledning / instruktionsark
CAD GENERATION
Obligatorisk
Nedenfor er en liste over autoriserede distributører, som i øjeblikket har denne vare på lager:
| Distributør | Antal | Dato på lager |
|---|
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.