Elektronisk termostat / hygrostat, ETF300
Hold musen over for at forstørre billedet eller klik for at forstørre.
Elektronisk termostat / hygrostat, ETF300
Denne justerbare termostat og hygrostat, ETF300 og ETF300120, med enten en normalt åben (NO) eller normalt lukket (NC) kontakt, styrer både relativ luftfugtighed og temperatur. Den bruges til at kontrollere de installerede enheder, såsom en varmeblæser, for at tænde eller slukke ved de ønskede luftfugtigheds- og temperaturniveauer, der er indstillet af brugeren. Resultatet er eliminering af kondensvand ved lavere driftsomkostninger.
Industristandarder
cULus_UL
CE
EAC
Detaljer
Fordele
Ressourcer
Funktioner
- Tilslutning: Polklemme til 2,5 mm².
- Serviceliv: 50.000 cyklusser
- Indstillingsområde for ETF300: 0 °C til +60 °C and 40 to 90% R.H.
- Indstillingsområde for ETF300120: +32 °F til +140 °F og 40 til 90% R.H.
- Driftstemperatur: -20 °C til +60 °C.
- Pakkeantal: 1 stk.
- Kontaktkapacitet: 240 V AC, 8(3) A. 120 V AC, 8(3) A. 24 V DC, 4 A. Værdi i parentes for induktiv belastning
- Beskrivelse: Den elektroniske hygrostat-termostat overvåger den relative luftfugtighed og temperaturen uafhængigt af hinanden og styrer varmeelementer og filterventilatorer for at forhindre kondens og korrosion inde i skabet. Monteringsklemme til 35 mm DIN rail (EN 60715).
- Godkendelser: CE, EAC, cULus_UL-listet.
- Beskyttelse: IP 20.
- Materiale: Plastik i overensstemmelse med UL94 V-0.
- Overfladebehandling: RAL 7035.
- De installerede enheder, såsom varmeblæsere, tænder og slukker automatisk, når det er nødvendigt, hvilket reducerer kontrolpanelets driftsomkostninger.
- Kunderne kan justere den ønskede luftfugtighed og temperatur, hvilket betyder, at den kan installeres i ethvert kabinet og ikke er afhængig af de øvrige installerede komponenter eller udstyr.
- Den pålidelige termostat og hygrostat styrer både den relative luftfugtighed og temperaturen i skabet og forhindrer, at der dannes kondensvand.
- Frekvens (Hz): 50/60
Specifikationer
Godkendelsesmyndigheds certifikat
Installationsvejledning / instruktionsark
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.