Afløbs prop, DWP
Afløbs prop, DWP
Drænprop, som er nem at montere, der fjerner kondensvand og sikrer beskyttelsesgraden.
Detaljer
Fordele
Ressourcer
Tilbehør
Funktioner
- Beskrivelse: Afløbsventil til at fjerne kondensvand. Nem af montere. Passer til materiale tykkelser op til 4 mm Tæthedsgrad IP 44.
- Materiale: Gummi.
- Bearbejdning påkrævet: Ø11.
- Pakke størrelse: 10 stk.
- Rubber drain plug to be mounted in the bottom of enclosures
- The plug removes all of the condensed water from the enclosure while maintaining IP 44 protection degree
- The plug is a good solution to control water condensation in situations when it cannot be avoided, as it prevents water accumulating within the bottom of the enclosure
- The plug can be installed later in the field, if water condensation is noticed reducing the additional maintenance costs of bringing the enclosure back into the workshop
- Machining required: Round hole 11 mm diameter
Specifikationer
Installationsvejledning / instruktionsark
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.