Skip to main content
Vælg venligst dine land-/sprogpræferencer

ADR Photo Hold musen over for at forstørre billedet eller klik for at forstørre.

Vægmonterede skabe rustfrit stål dobbeltdør, ADR

Serien af vægmonterede rustfri stål-skabe med dobbeltdør, ADR, er ideel til installation under trange pladsforhold, hvor en åben enkelt dør ville bruge mere plads foran skabet. Dørens bæreevne bliver også større, når den er opdelt over to døre. Med en IP 55-beskyttelsesgrad er komponenter i skabet godt beskyttet, og det gør det velegnet til industrier som f.eks. føde- og drikkevarer og lægemidler plus næsten alle andre miljøer, afhængigt af gradniveau.

Læs mere Læs mindre

Industristandarder

UL 508A Listed; Type 12; File No. E61997

cUL Listed per CSA C22.2 No.0, No.0.4, No.14, No.94; Type 12; File No. E61997

NEMA/EEMAC Type 12

CSA, File No. 1442951: Type 12

IEC 62208 IP55

CE, UK CA, UL, DNV, EAC

Læs mere Læs mindre Udskriv denne side
Detaljer

Funktioner

Specifikationer

Body Thickness 1.5mm
Dørtykkelse 2mm
Dørtykkelse 14ga
Body Thickness 16ga
Finish Poleret
Data Copied
Metrisk   |   Imperial

Diagrams

Fordele
Ressourcer
Advarsel
nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.