CS480 Swivel Base External
Hold musen over for at forstørre billedet eller klik for at forstørre.
CS480 Swivel Base External
CS480 Swivel Base External allows the entire suspension system to rotate at the point of attachment on a horizontal surface. Arm can be rotated or turned 340 degrees. Base mounting hardware is exposed. Maintenance-free bearings.
Industristandarder
IEC 60529, IP66
Detaljer
Ressourcer
Funktioner
- Base can rotate 340 degrees with rotation stop
- Torque preset at factory
- Gasket is included
- Surface mounting fasteners are not provided
- Assembled CS480 HMI Arm System has a max weight load of 89.6 lb. (40.7 kg)
Specifikationer
Installationsvejledning / instruktionsark
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.