CrossBoard-tilslutningsmodul, WOCB
Hold musen over for at forstørre billedet eller klik for at forstørre.
CrossBoard-tilslutningsmodul, WOCB
Sikkert og praktisk tilslutningsmodul til CrossBoard-platform.
Industristandarder
UL
IEC
Detaljer
Fordele
Ressourcer
Funktioner
- Beskrivelse: Tilslutningsmodul 16 mm², 3-polet med integrerede fjederklemkasser 1.5 - 16 mm². Dækselhætte inkluderet.
- Nominel spænding: 690 V.
- Nominel strøm: 63 A.
- Effektafledning ved 80% belastning: 2.9 W.
- Dimensioner: 22.5 × 160 × 115 mm.
- Pakke størrelse: 1 stk.
- Godkendelser: IEC, UL.
Specifikationer
Installationsvejledning / instruktionsark
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.