Dækplader, MMG
Hold musen over for at forstørre billedet eller klik for at forstørre.
Dækplader, MMG
Dækslet/adapterpladen kan monteres på samlingspladen, MM, når nogle udskæringer ikke bruges, eller når 16-polede stik er i brug.
Detaljer
Fordele
Ressourcer
Tilbehør
Funktioner
- Beskrivelse: Til afdækning af ubrugte stikudstansninger på en multistikskilleplade MM, eller tilpasning til 16 pin stik for at tillade en blanding af begge stiktyper.
- Materiale: 2 mm forzinket stål.
- Pakke størrelse: For antal, se tabellen. Inkluderer monteringstilbehør og forsegling.
Specifikationer
| Tykkelse | 2mm |
| Tykkelse | 14ga |
| Materiale | Lakeret Stål |
| Finish | Forzinket Stål |
Installationsvejledning / instruktionsark
Obligatorisk
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.