Konsolsystem rustfrit stål, MPCS
Konsolsystem rustfrit stål, MPCS
Dette kombinerbare rustfrit stål-konsolsystem, MPCS, har en IP 55/IP 56-beskyttelsesgrad. Det omfatter tre udskiftelige sektioner, top, pult og bund. Systemet er meget fleksibelt, og de forskellige kombinationsmuligheder kan opfylde mange krav til design. Det ergonomiske design af top- og pultenheder giver nem installation og adgang til HMI-udstyr og øger tilgængelig monteringsplads. Denne konsol kan installeres i stort set ethvert miljø, afhængig af gradniveau.
Industristandarder
UL 508A Listed; Type 12, 13, 4X; File No. E92044
cUL Listed per CSA C22.2 No. 14-13; Type 12, 13, 4X; File No. E92044
IEC 60529
CE, UK CA, UL, EAC
Detaljer
Fordele
Ressourcer
Tilbehør
Funktioner
- Materiale: AISI 304L forslebet rustfrit stål / AISI 316L (på anmodning) Krop og dør: 2 mm. Bagpanel: 1,5 mm. Bundplader: 1,5 mm. Monteringsplade: 2,5 mm galvaniseret stål.
- Krop: Bukket og sømsvejset. Konsolkonstruktion omfatter en base, der giver en afstand mellem gulvet og den nederste del af døren/e, der fungerer som en integreret sokkel.
- Døre og paneler: Enkelt foldet overflade monteret med hængsler, der tillader venstre og højre åbning til bunddøren. Topsektion og skrivebordspaneler holdes åbne af selvindgreb/selvudløsende mekaniske panelstag. Skjulte hængsler tillader 90° åbning på skrivebordet. Dobbeltdøre på 1200 mm og 1600 mm brede bundenheder.
- Monteringsplade: Standard i basisenhed. Fastgøres ved at fastgøre beslag på C-skinne, top og bund for dybdejustering. Valgfri i skrivebords- og topsektionsenheder.
- Lås: Dobbelt-bit 3 mm låse til topsektion og skrivebordsenhed. Dobbelt-bit 3 mm låse til toppanel. Andre muligheder tilgængelige. Se afsnittet om vægmontering.
- Kabeladgang: Bundåbning i baseenhed for kabeladgang. Bundplader til kabelforskruning leveres som standard.
- Jordforbindelse: M8 gevindbolte på karrosserier, døre og bagpaneler.
- Overfladebehandling: 400 forslebet rustfrit stål.
- Beskyttelse: Enkelt dør IP 66 | TYPE 4X, 12, 13 | IK 10. Dobbeltdør IP 55 | TYPE 4X, 12, 13 | IK 10
- Levering: Basisenheden er som standard forsynet med en monteringsplade. Skrivebords- og topsektionsenheder har monteringsplader som tilbehør. Alle top- og bundåbninger kan lukkes ved at vælge den passende tilbehørsplade. Der medfølger passende møtrikker og spændeskiver til de forskellige jordingsbolte.
Specifikationer
| Tykkelse | 0.08in |
| Tykkelse | 2mm |
| Finish | Poleret |
Certificering
Godkendelsesmyndigheds certifikat
Installationsvejledning / instruktionsark
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.