LED-lys i kompakt design, TLCL
Hold musen over for at forstørre billedet eller klik for at forstørre.
LED-lys i kompakt design, TLCL
Denne energibesparende LED-skabslampe kan monteres på mange forskellige måder samt direkte på 19” profiler i et hvilket som helst skab og er til hjælp, når der udføres vedligeholdelse i marken.
Industristandarder
CE
EAC
Detaljer
Fordele
Ressourcer
Tilbehør
Funktioner
- Beskrivelse: Belysningssystem i kompakt design er velegnet til montering i enhver form for rack eller skab. Det har tre mulige monteringsmetoder: magnetisk, skruefastgørelse med variabel afstand mellem huller og/ellr snap-in 19" rack. Dette armatur er fremstillet i PC-ABS og har en meget lang levetid ( 50.000 timer) takket være LED teknologi. Leveres med beskyttelseshætte, elektronisk betjening med et integreret stik via en dørkontakt ved brug af TLCS-produktet uden yderligere ledninger. LED-røret er fremstillet i polycarbonat og lysets farve er hvid.
- Belysningstype: High Power LED.
- Lysstyrke: 945 Lm.
- Strømforbrug: 7.2 W.
- Driftstemperatur: -20 ºC til +50 ºC.
- Dimensioner: 448 × 54.5 × 26 mm.
- Tilslutning: 2 × 0,75 mm² tilslutningskabel 150 cm med åben ende, mini connector for dørkontakt.
- Godkendelser: CE, EAC.
- Levering inkluderer: 1 armatur monteret med tilslutningskabel, integrerede magneter og monteringsskruer.
- Luminosity: 945 Lm
Specifikationer
| Materiale | Plastik |
| Finish | Textured |
Godkendelsesmyndigheds certifikat
Installationsvejledning / instruktionsark
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.