Samleskinneadapter 80 A uden kabler, WO60
Hold musen over for at forstørre billedet eller klik for at forstørre.
Samleskinneadapter 80 A uden kabler, WO60
Samleskinneadapter med en monteringsskinne med skrueterminaler 16 mm².
Industristandarder
UL
CSA
GL
Detaljer
Fordele
Ressourcer
Funktioner
- Godkendelser: CSA, UL, GL.
- Poler: 3-polet.
- Effektafledning ved 80% belastning: 6 W.
- For samleskinner: 12, 15, 20, 25, 30 × 5, 10.
- Nominel strøm: 80 A.
- Nominel spænding: 690 V.
- Pakke størrelse: 1 stk.
- Beskrivelse: Samleskinneadapter 80 A, med én justerbar monteringsskinne. Med klemkasse 16 mm², betjenes fra bagsiden.
Specifikationer
Installationsvejledning / instruktionsark
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.