Stor antikondens varmeenhed, EHG
Stor antikondens varmeenhed, EHG
Dette kondenshæmmende varmeapparat, EHG, fås med et varmeeffektsinterval på 15-150 watt. Det brede udvalg gør det nemt at finde det mest optimale varmeapparat, også når pladsen i skabet er begrænset. Kondensvand elimineres, også når omgivelsestemperaturen falder drastisk.
Industristandarder
cRUus_UL
CE
EAC
Detaljer
Fordele
Ressourcer
Funktioner
- Beskrivelse: Stor varmeenhed til lodret montage for at undgå kondens. Montage på 35 mm DIN skinne (EN60715).
- Varme element: PTC Enhed, selvregulerende og temperaturbegrænsende.
- Materiale: Plast og anodiseret aluminiumsprofil.
- Driftstemperatur: -40 °C til +70 °C. Varmekapacitet er gældende ved omgivelsestemperatur 20 °C.
- Tilslutning: Terminalforbindelse (2 × 0.5-2.5 mm²), kabelversion på forespørgsel. (500 mm).
- Tæthedsgrad: IP 20 levereret med terminaler. IP 44 ved forespørgsel (leveret med kabel).
- Godkendelser: CE, EAC, cULus_UL Listed.
- Pakke størrelse: 1. stk.
Specifikationer
Certificering
Godkendelsesmyndigheds certifikat
Installationsvejledning / instruktionsark
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.