Bundplader i aluminium, CBPA
Hold musen over for at forstørre billedet eller klik for at forstørre.
Bundplader i aluminium, CBPA
Denne bundplade sikrer, at skabets beskyttelsesgrad opretholdes. Den kan let afmonteres og bearbejdes for at give plads til montering af kabler.
Detaljer
Fordele
Ressourcer
Tilbehør
Funktioner
- Beskrivelse: Bundplade i et stykke.
- Materiale: Aluminium AlMg3. Bundplade: 2 mm.
- Overfladebehandling: RAL 7035 pilverlakeret.
- Pakke størrelse: 1 sæt bundplade.
Specifikationer
| Tykkelse | 0.08in |
| Tykkelse | 2mm |
| Materiale | Aluminium |
| Farve | Light Gray |
| Farvekode | RAL 7035 |
Installationsvejledning / instruktionsark
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.