Luft-til-vand varmeveksler, BLU
Hold musen over for at forstørre billedet eller klik for at forstørre.
Luft-til-vand varmeveksler, BLU
Industrielle luft-til-vand varmevekslere fjerner varme fra skabe ved hjælp af afkølet væske, som giver en pålidelig og vedligeholdelsesfri løsning til køling af skabe.
Detaljer
Ressourcer
Funktioner
- Overfladebehandling: RAL 7035 til versioner i galvaniseret stål.
- Indvendigt temperaturområde: +20 °C til +60 °C
- Omgivelsestemperaturområde: +1 °C to +60 °C | +1 °C to +70 °C
- Pakkeantal: 1
Specifikationer
| Cable Length | 3m |
| Nominel frekvens | 50 – 60Hz |
| Materiale | Galvaniseret Stål |
| Beskyttelsesgrad | IP55 |
Certificering
Installationsvejledning / instruktionsark
Teknisk specifikation
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.