Varistar 19" Panel/Slide Mount
Přejeďte kurzorem pro zvětšení obrázku nebo klikněte pro zvětšení.
Varistar 19" Panel/Slide Mount
Podrobnosti
Prostředky
Vlastnosti
- Depth-adjustable in 25 mm increments
- In accordance with IEC 60297‐1 (DIN 41 494, Part 1)
- Assembly in 600 mm wide cabinets directly on the frame
- For 800 mm width adapter bracket for reduced width is necessary, for partial-height mounting depth members are necessary
- Dimensions are engraved in U increments (1 ... 52 U)
- Made of Steel, 2 mm thick
- Subsequent assembly possible
Specifikace
| Product Type | Slide Mount |
| Materiál | Ocel |
Návod k instalaci / list s pokyny
- Upozornění
- Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.