Socket Strip, IEC C13, With Wieland® Input
Přejeďte kurzorem pro zvětšení obrázku nebo klikněte pro zvětšení.
Socket Strip, IEC C13, With Wieland® Input
Modular, compact PDU with many function elements. Using a 1 U by 1 U aluminum chassis the PDU can easily be integrated in a rack. The Wieland connector allows easy combination with different power input cords.
Podrobnosti
Prostředky
Vlastnosti
- Input via Wieland® GST 18 plug
- Installation height 1 U
- In accordance with IEC 60320
- Horizontal or vertical mounting
- Output via IEC 60320 C-13 sockets
- Socket strips can be rotated through all four directions (in 90° increments) during fitting
Specifikace
| Length | 438.5mm |
| Materiál | Hliník; Polyamide |
| Product Type | Socket Strip |
Datový list
- Upozornění
- Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.