Front Panel, Anodized With Untreated Edges, Unshielded
Přejeďte kurzorem pro zvětšení obrázku nebo klikněte pro zvětšení.
Front Panel, Anodized With Untreated Edges, Unshielded
Front Panel, anodized with untreated edges, unshielded. The panels enable mounting on horizontal rails.
Podrobnosti
Prostředky
Vlastnosti
- Partial width front panel, Al, 2.5 mm
- Al, clear anodized, untreated edges
Specifikace
| Hloubka (D) | 2.5mm |
| Materiál | Hliník |
| Povrchová úprava | Anodized |
| Accessory Type | Front panel |
| Product Type | Front Panel |
| Typ | Front Panel without Handle |
- Upozornění
- Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.