Přejeďte kurzorem pro zvětšení obrázku nebo klikněte pro zvětšení.
71 Extractor
The Series 71 provides extraction assistance of printed circuit boards with high density connector contact and multiple connector applications. With a 4.5 : 1 mechanical advantage, the Series 71 can be used for cold wall applications with any SCHROFF Card or Wedge Loks, or with sheet metal enclosures when using the Series 24 or 127 PCB Tainers with the optional flange feature.
⚠WARNING: This product can expose you to chemicals including Chromium (hexavalent compounds), which is known to the State of California to cause cancer and reproductive health issue. For more information, go to www.P65Warnings.ca.gov.
Vlastnosti
- Mechanical advantage 4.5 : 1
- Constructed from aluminum
- PCB board thickness 0.79 mm (0.031"), 1.6 mm (0.063"), 2.4 mm (0.093"), 3.2 mm (0.125"), 3.96 mm (0.156")
- For cold wall or sheet metal applications
- Weight 1.42 g (0.05 oz) for aluminum
- Provides extraction assistance only
- DSCC 84191
Specifikace
Vlastnosti produktu
Wedge-Lok/ Card-Lok Configurator
Configure your Wedge-Lok/ Card-Lok using the pull-down menus below. After each selection, the catalog number will automatically update.
Certifikát schvalovací agentury
Datový list
Níže je seznam autorizovaných distributorů, kteří mají aktuálně tuto položku skladem:
| Distributor | Množství | Datum na skladě |
|---|
- Upozornění
- Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.