Skip to main content
Vyberte své preference země/jazyka.

comptec case Přejeďte kurzorem pro zvětšení obrázku nebo klikněte pro zvětšení.

Comptec 19" Desktop Case, Unshielded

The nVent SCHROFF Comptec case is compatible with a 19" cabinet and is used to house assemblies such as 19" subracks, 19” fan trays or 19” front panels. This case is also typically used for desktop applications.

Číst více Zobrazit méně
  • EN 62368-1
  • RoHS
Vytisknout tuto stránku
Podrobnosti

Vlastnosti

Specifikace

Product Type Case
Typ Case for 19" Subrack and 19" Chassis
Produktová řada Comptec
Data Copied
Metrické   |   Imperiální
Prostředky
Upozornění
Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.