CompacPRO Complete Desktop Case, Unshielded
Přejeďte kurzorem pro zvětšení obrázku nebo klikněte pro zvětšení.
CompacPRO Complete Desktop Case, Unshielded
The pre-configured nVent SCHROFF CompacPRO case provides electronics protection for 19" assemblies such as plug-in units and euroboards. The aluminum die cast frame and sidepanels guarantee a robust solution. In addition an extensive accessory range is available.
Podrobnosti
Prostředky
Vlastnosti
- Desktop case pre-configured in accordance with IEC 60297-3-101 for 19" components
- Aluminum construction ensures robust solution
- Side panel with integrated handle function
- For backplane mounting with insulation strips
- Ventilation slots in rear panel
- Ventilation slots in base plate
- IP 20 in accordance with IEC 60529
- Front and rear identical, depth-symmetrical construction
- GND / earthing connections in accordance with (please see catalog page 5.76)
- Conforms with DIN EN 62368-1
Specifikace
| Product Type | Case |
| Typ | Case for 19" Components |
| Produktová řada | CompacPRO |
Katalog
Návod k instalaci / list s pokyny
- Upozornění
- Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.