Elexant 5010i Field Controller
Přejeďte kurzorem pro zvětšení obrázku nebo klikněte pro zvětšení.
Elexant 5010i Field Controller
nVent RAYCHEM Elexant 5010i is an advanced field-mountable electronic temperature controller providing local control and central monitoring capabilities, used for single phase circuits up to 25 A and suitable for hazardous areas. The Elexant 5010i-LIM is provided with an integrated digital intelligent safety temperature limiter (SIL 2 device).
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Podrobnosti
Prostředky
Video
Vlastnosti
- Easy to install, program and operate
- Remote configuration and monitoring through the user interfaces TOUCH 1500 and NGC-UIT3, or via the nVent RAYCHEM Supervisor software
- Local monitoring and configuration by using the hand-held wireless tablet
- Extensive control, monitoring and alarm capabilities
- Automated system check, reduces unexpected and expensive downtime of important pipelines
- Alarm relay, RS-485 Modbus communication
Specifikace
| Výška | 4.72 in |
| Šířka | 8.66 in |
| Current Rating | 25 A |
| Voltage Rating | 100 – 250 V |
| Výška | 120 mm |
| Šířka | 220 mm |
| Controller Temperature Setting | 328 – 1292 °F |
| Controller Temperature Setting | −200 to 700 °C |
| Provozní teplota | −50 to 60 °C |
| Provozní teplota | −58 to 140 °F |
Certifikace
Návod k instalaci / list s pokyny

- Upozornění
- Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.