Universal Transient Barrier, Single Pair Isolated Ground
 Přejeďte kurzorem pro zvětšení obrázku nebo klikněte pro zvětšení.
        
        Přejeďte kurzorem pro zvětšení obrázku nebo klikněte pro zvětšení.
       
        Universal Transient Barrier, Single Pair Isolated Ground
                                      Podrobnosti
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
    
              
  
        
                                                                          Prostředky
          
          
        
        
                        
            
        
  
    
               
  
    
                    
  
  
      
      
  
    
      
    
    
      
  
      
  
              
  
  
      
      
  
    
      
    
    
      
  
      
  
                
      
 
          
  
      
    
  
        
                                            CAD
          
          
        
        
                        
            
          
  
      
    
  
        
                                                                                                                                    
Vlastnosti
- Compact design universal transient barrier provides protection of low-voltage circuits and transducers
- Separate plug and base design allows hot swappable module replacement
- Multi-stage protection and fine over-voltage protection helps ensure lowest residual surge voltages reach sensitive equipment
- Common-mode and differential-mode protection protects against both possible surge conditions
- Surge rating to 20 kA 8/20 μs is ideal for exposed wiring
- Allows for protection of 25 analog signals or 50 digital signals per linear foot (0,3 m) of DIN rail space
Specifikace
Brožura
Návod k instalaci / list s pokyny
Technická příručka
Certifications
        UR QVGQ2.E220382
      
      
      
          
      ANSI/UL 497B
    
      
        CE, ERICO UTB 
      
      
              
          English
        
      
          
      EN IEC 61643-21
    
      - Upozornění
- Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.