Telecom Grounding Busbar
Přejeďte kurzorem pro zvětšení obrázku nebo klikněte pro zvětšení.
Telecom Grounding Busbar
Podrobnosti
Prostředky
CAD
Vlastnosti
- Meets TIA-607-C and TIA-607-D conforms to BICSI® recommendations
- Complies with NEMA® standards
- Accepts two hole lugs with 5/16" or 7/16" bolt holes (hardware not included)
- Telecom grounding busbar splice kits are available to extend the length of the busbar
Specifikace
| Thickness (T) | 1/4" |
| Width (W) | 2" |
| Thickness (T) | 6.35 mm |
| Width (W) | 50.8 mm |
| Materiál | Copper |
Brožura
Certifications
cUL KDER7.E220029
English
CSA C22.2 No. 41
cUL KDER7.E220029
CSA C22.2 No. 41
UL KDER.E220029
English
ANSI/UL 467
UL KDER.E220029
ANSI/UL 467
- Upozornění
- Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.