Skip to main content
Vyberte své preference země/jazyka.

PH38366.jpg image Přejeďte kurzorem pro zvětšení obrázku nebo klikněte pro zvětšení.

Surge Reduction Filter N-Series, Single Phase

Need technical support or a quote? We're here to help.
Contact Us Where to Buy
Podrobnosti

Vlastnosti

Specifikace

Data Copied
Metrické   |   Imperiální
AS1768 Ratings
Part Number SRF163N SRF1125N
Max Continuous Operating Voltage 310 VAC
Maximum Surge Current, L-N 130 kA 8/20 μs 50 kA 10/350 μs
Maximum Surge Current, N-PE 130 kA 8/20 μs 50 kA 10/350 μs
Voltage Protection Level, L-N 150 V @ 3 kA 8/20 μs 200 V @ 20 kA  8/20 μs 250 V @ 3 kA 8/20 μs 350 V @ 20 kA 8/20 μs
IEC 61643-11 Ratings
Part Number SRF163N SRF1125N
Max Continuous Operating Voltage (Uc) 255 VAC
Temporary Overvoltage, L-N 442 VAC 2 hours
Temporary Overvoltage, N-PE 1200 VAC 200 ms
Impulse Current (Iimp) 10kA 10/350 μs
Voltage Protection level (Up), L-N @ Iimp 450 V
Nominal Discharge Current (In) 20kA 8/20 μs
Voltage Protection level (Up), L-N @ In 450 V 500 V
Voltage Drop 0.1 % Max

Diagrams

Prostředky CAD
Upozornění
Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.
Need technical support or a quote? We're here to help.
Contact Us Where to Buy