Skip to main content
Vyberte své preference země/jazyka.

PH39735.jpg image Přejeďte kurzorem pro zvětšení obrázku nebo klikněte pro zvětšení.

nVent ERICO Quickfill No-Mix Ground Enhancing Backfill

nVent ERICO Quickfill is a no-mix ground-enhancing backfill that reduces resistance to ground and enables convenient installations. Quickfill is designed to minimize dust and eliminate mixing. It is the ideal material to use in areas of poor conductivity such as rocky ground, mountain tops, and sandy soil. Once installed, Quickfill is maintenance-free, not requiring periodic charging. Dry ground enhancement materials are more sensitive to seasonal variability than cement-based materials.

Číst více Zobrazit méně Vytisknout tuto stránku
Need technical support or a quote? We're here to help.
Contact Us Where to Buy
Podrobnosti

Vlastnosti

Specifikace

Data Copied
Metrické   |   Imperiální
Specifications
Parameter Values Test Method
Resistivity < 15 Ω-cm when mixed with 40% water by weight < 25 Ω-cm when tested dry 4-Electrode method per ASTM G57-06
Sulfur Content < 2% ISO 4689-3
Leaching < reporting limit for all substances EN 12457-2 TCLP per EPA 1311
Density 993 kg/m3 -
Estimated Trench Length per Bag of Quickfill
Trench Width Total Thickness of Quickfill
10 cm 13 cm 15 cm
10 cm 1.10 m 0.88 m 0.73 m
15 cm 0.73 m 0.58 m 0.49 m
20 cm 0.55 m 0.43 m 0.37 m
25 cm 0.43 m 0.34 m 0.27 m
30 cm 0.37 m 0.27 m 0.24 m
Estimated Bags of Quickfill for Backfilling Around Ground Rods
Diameter Depth
1.5 m 1.8 m 2.4 m 3.0 m 4.6 m 6.1 m
10 cm 1.1 1.3 1.8 2.2 3.3 4.4
15 cm 2.5 3.0 3.9 4.9 7.4 9.8
20 cm 4.4 5.2 7.0 8.7 13.0 17.4
25 cm 6.8 8.2 10.9 13.6 20.3 27.1
30 cm 9.8 11.7 15.6 19.5 29.3 39.0
Obrázky aplikací Prostředky Video
How to Install: nVent ERICO Quickfill (QF25)

Play

Upozornění
Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.
Need technical support or a quote? We're here to help.
Contact Us Where to Buy