Insulated Rail Signal Bondstrand


Insulated Rail Signal Bondstrand
Podrobnosti
Prostředky
Video
Vlastnosti
- Highly flexible and resistant to vibration fatigue
- Allows mechanical or compressed types of connections as well as nVent ERICO Cadweld welded connections
- Insulation manufactured from 600 volt-rated PVC
- Two insulation thicknesses available: 4/64" (0.063", 1.6 mm) and 6/64" (0.094", 2.4 mm)
- Meets or exceeds recommendations and design criteria described in AREMA® Manual Parts 8.1.20, 8.1.25, 8.1.30, 8.1.32 and 10.3.12
Specifikace
Brožura

- Upozornění
- Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.