Inspection Housing, High Density Polyethylene (HDPE)
Přejeďte kurzorem pro zvětšení obrázku nebo klikněte pro zvětšení.
Inspection Housing, High Density Polyethylene (HDPE)
Podrobnosti
Prostředky
Vlastnosti
- Pedestrian load rating
- Suitable for lighter load rating applications in turf
- Chemical, UV and corrosion resistant
- 3/8" x 2 1/2" (64 mm) stainless steel lock bolt included
- Boxes and covers nest in 3 1/4" (83 mm) increments
- Two 3 1/2" x 1 1/2" (89 x 38 mm) knockouts per box
- T416BH includes four additional holes in the cover to allow water to enter the inspection well, typically for use with chemical ground rods
Specifikace
Brožura
Katalog
- Upozornění
- Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.