Ground Rod Clamp, U-Bolt, Tinned, One Conductor
Přejeďte kurzorem pro zvětšení obrázku nebo klikněte pro zvětšení.
Ground Rod Clamp, U-Bolt, Tinned, One Conductor
Podrobnosti
Prostředky
Vlastnosti
- Tinned finish provides a theft-deterrent appearance
- Accepts conductors in both parallel and perpendicular orientations
Specifikace
| Conductor Orientation (Parallel or Perpendicular) | |||||
| GC064 | Conductor Size (Stranded) | ||||
| Nominal Ground Rod Diameter | 16mm² | 25mm² | 35mm² | 50mm² | 70mm² |
| 5/8" copper-bonded ground rod | Par. | Par. | Par. | Perp. | Perp. |
| 5/8" galvanized/stainless steel ground rod | Par. | Par. | - | Perp. | Perp. |
| 3/4" copper-bonded ground rod | Par. | - | - | Perp. | Perp. |
| 3/4" galvanized/stainless steel ground rod | - | - | - | Perp. | - |
| GC065 | Conductor Size (Stranded) | ||||
| Nominal Ground Rod Diameter | 16mm² | 25mm²-70mm² | 95mm² | 120mm² | |
| 5/8" copper-bonded ground rod | Par. | Both | Both | Par. | |
| 5/8" galvanized/stainless steel ground rod | Par. | Both | Both | Par. | |
| 3/4" copper-bonded ground rod | Par. | Both | Both | - | |
| 3/4" galvanized/stainless steel ground rod | Par. | Both | - | - | |
Brožura
Certifications
cUL KDER7.E220029
English
CSA C22.2 No. 41
cUL KDER7.E220029
CSA C22.2 No. 41
UL KDER.E220029
English
ANSI/UL 467
UL KDER.E220029
ANSI/UL 467
- Upozornění
- Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.