Skip to main content

Vyberte své preference země/jazyka.

PH3643.jpg image Přejeďte kurzorem pro zvětšení obrázku nebo klikněte pro zvětšení.

nVent ERICO Hammerlock Ground Clamp, Cu-bonded, Cu, 3/4" ø, 1/0-2/0 Stranded

katalogové č: EHL34C2G

The nVent ERICO Hammerlock irreversible mechanical connection connects the grounding conductor to the ground rod. Machined from highly conductive copper, the state-of-the-art Hammerlock provides a low resistance connection designed to withstand ground fault currents and lightning transients. The connector’s mechanically rugged design will help ensure that the highest level of performance is maintained for many years after the connection has been buried in the harsh underground environment.

Installing the Hammerlock is as easy as swinging a hammer and requires no special tools or training. The Hammerlock can be installed three to five times faster than an acorn clamp and provides a high-quality grounding connection that is easy to use and withstands 100% of the current carrying capacity of the conductor.

Číst více Zobrazit méně
  • UL
  • cUL
Vytisknout tuto stránku
Need technical support or a quote? We're here to help.
Contact Us Where to Buy
Upozornění
Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.
Need technical support or a quote? We're here to help.
Contact Us Where to Buy