EDT2 Enhanced DIN Rail Surge Protection Class II, 4+0 Mode


EDT2 Enhanced DIN Rail Surge Protection Class II, 4+0 Mode
Podrobnosti
Obrázky aplikací
Prostředky
Video
Vlastnosti
- Includes nVent ERICO TD Technology to ensure reliability throughout adverse voltage conditions
- Enhanced temporary over voltage (TOV) withstand capability
- External back-up fuse is not required up to 315 A (IEC only)
- Compact, yet high surge rated pluggable design, using minimum DIN rail width
- Retaining clip ensures enhanced vibration and shock resistance performance
- Red/Green status indication and change-over contacts standard for remote monitoring
Specifikace
Brožura
Datový list
Návod k instalaci / list s pokyny
Certifications
VDE 40046924 EDT2
English,German
DIN EN 61643-11 (VDE 0675-6-11):2019-03; EN 61643-11:2012+A11:2018 IEC 61643-11:2011
CE, ERICO EDT2
English
DIN EN 61643-11 (VDE 0675-6-11):2013-04; EN 61643-11:2012; IEC 61643-11:2011
cUR VZCA8.E325047
CSA C22.2 No. 269.4
UR VZCA2.E325047
ANSI/UL 1449

- Upozornění
- Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.