Skip to main content
Vyberte své preference země/jazyka.

PH36429.jpg image Přejeďte kurzorem pro zvětšení obrázku nebo klikněte pro zvětšení.

Earthbridge DB, One Stud, Solid Round Steel, 90° Angle

Earthbridges are assemblies made from a high-quality conductive earthpoint (connecting terminal) and various types of conductors. The nVent ERICO Cadweld exothermic connection process is used to combine them together, forming a highly corrosion resistant and long-lasting assembly.

Číst více Zobrazit méně Vytisknout tuto stránku
Need technical support or a quote? We're here to help.
Contact Us Where to Buy
Podrobnosti

Vlastnosti

Specifikace

Earthpoint Type DB, One Stud
Conductor Type Solid Round Steel, 90° Angle
Data Copied
Metrické   |   Imperiální
DB-16-C-70-S-050-C
DB Earth Point DB: 1 hole
BT: 2 holes
BF: 4 holes
LU: M16 lug
TA: tape
16 Thread Size 10: M10
12: M12
16: M16
40: Tape 40x5mm
30: Tape 30x4mm
C Conductor Type K: Steel Rond
C: Y/G Cable
T: Steel Bar
F: Steel Bar 4mm
N: NYY-O Cable
H: N2XH-0 Cable
70 Conductor Size 12: D12mm
16: D16mm
30: 30x4mm
40: 40x5mm
50: 50mm2
70: 70mm2
95: 95mm2
S Conductor Angle S: 0°
P: 90°
A: 45°
050 Length (cm) xxx
x Termination (option if cable) SR: Solid Round
EP: Earthpoint perpendicular
ES: Earthpoint straight
TA: Tape of 100mm
TP: Tape of 150mm
LU: M16 lug
x Bolts & Washer - : No Hardware
H: With Hardware
C Packaging - : by unit (Made-to-Stock)
C: 5 pieces (Made-to-Order)
G: 25 pieces (Made-to-Order)

Diagrams

Prostředky Video
nVent ERICO Rail Solutions Overview

Play

Upozornění
Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.
Need technical support or a quote? We're here to help.
Contact Us Where to Buy