Earthbridge DB, One Stud, NYY Cable to Tape, 90° Angle
Přejeďte kurzorem pro zvětšení obrázku nebo klikněte pro zvětšení.
Earthbridge DB, One Stud, NYY Cable to Tape, 90° Angle
Earthbridges are assemblies made from a high-quality conductive earthpoint (connecting terminal) and various types of conductors. The nVent ERICO Cadweld exothermic connection process is used to combine them together, forming a highly corrosion resistant and long-lasting assembly.
Podrobnosti
Prostředky
Video
Vlastnosti
- Long-lasting design
- Low ground resistance and impedance
- Superior electrical conductivity and resistance to corrosion
- Electrically and mechanically robust and reliable
- Easy to install
Specifikace
| Earthpoint Type | DB, One Stud |
| Conductor Type | NYY Cable to Tape, 90° Angle |
| DB-16-C-70-S-050-C | ||
|---|---|---|
| DB | Earth Point | DB: 1 hole BT: 2 holes BF: 4 holes LU: M16 lug TA: tape |
| 16 | Thread Size | 10: M10 12: M12 16: M16 40: Tape 40x5mm 30: Tape 30x4mm |
| C | Conductor Type | K: Steel Rond C: Y/G Cable T: Steel Bar F: Steel Bar 4mm N: NYY-O Cable H: N2XH-0 Cable |
| 70 | Conductor Size | 12: D12mm 16: D16mm 30: 30x4mm 40: 40x5mm 50: 50mm2 70: 70mm2 95: 95mm2 |
| S | Conductor Angle | S: 0° P: 90° A: 45° |
| 050 | Length (cm) | xxx |
| x | Termination (option if cable) | SR: Solid Round EP: Earthpoint perpendicular ES: Earthpoint straight TA: Tape of 100mm TP: Tape of 150mm LU: M16 lug |
| x | Bolts & Washer | - : No Hardware H: With Hardware |
| C | Packaging | - : by unit (Made-to-Stock) C: 5 pieces (Made-to-Order) G: 25 pieces (Made-to-Order) |
Brožura
Návod k instalaci / list s pokyny
Certifications
DoC, ERICO EB-2
English
EN IEC 62561-1:2017
DoC, ERICO EB
English
EN IEC 62561-1:2017

- Upozornění
- Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.