Skip to main content
Vyberte své preference země/jazyka.

PH41279.jpg image Přejeďte kurzorem pro zvětšení obrázku nebo klikněte pro zvětšení.

DT2 DIN Rail Surge Protection Class II, 1+0 Mode, 100 kA

Surges and voltage transients are a major cause of expensive electronic equipment failure and business disruption. Damage may result in the loss of capital outlays, such as computers and communications equipment, as well as consequential loss of revenue and profits due to unscheduled system down-time. nVent ERICO offers multiple series of surge protective devices (SPDs) suitable for a vast range of applications that provide reliable protection from voltage transients on power distribution systems. The DT2 Series DIN Rail Surge Protective Devices provide reliable and efficient protection against voltage transients within the IEC Class II and UL Type 1CA environments. Tested and independently certified to the IEC and UL standards, the DT2 Series provides a range of safety and performance features for the harshest environments and suitable for protection within a wide range of applications.

Číst více Zobrazit méně Vytisknout tuto stránku
Need technical support or a quote? We're here to help.
Contact Us Where to Buy
Podrobnosti

Vlastnosti

Specifikace

Data Copied
Metrické   |   Imperiální

Diagrams

Obrázky aplikací Prostředky
Upozornění
Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.
Need technical support or a quote? We're here to help.
Contact Us Where to Buy