Skip to main content
请选择您的国家/地区及语言偏好

铜母线 | nVent ERIFLEX

铜制母线

用于最艰巨任务的重型电源连接

ERIFLEX 铜制母线作为多条大型线缆的替代品,可用于轻松实现强大可靠的电力和接地连接。

了解在配电开关设备、海运、机械制造、母线槽和发电应用中,安装是多么的简单。

螺纹母线:

  • 电解铜
  • 圆角
  • 厚度:2-10 mm
  • 长度:1,000-2,000 mm

打孔和普通母线:

  • 电流:高达 7400 A
  • 厚度:4-10 mm
  • 长度:1,000-4,000 mm

优点:

  • 无需钻孔或打孔即可连接
  • 紧凑、节省空间的设计
  • 非常适合现场改装

nVent ERIFLEX 解决方案专为原始设备制造商和面板制造商使用的低压电源和接地连接而设计。

特色产品

PCB Plain Copper Busbars.jpg image

PCB 纯铜母线

DPCB Punched Plain Copper Busbar.jpg image

DPCB 打孔型纯铜母线,单

DPCB Punched Plain Copper Busbar-Double.jpg image

DPCB 打孔型纯铜母线,双

TCB Threaded Busbar.jpg image

TCB 螺纹母线

TCB Threaded Busbar-Fixing Hole.jpg image

带固定孔的 TCB 螺纹母线

TCB Threaded Busbar-Fixing Slot.jpg image

带固定槽的 TCB 螺纹母线

TCBW Threaded Busbar_W-Thread.jpg image

TCBW 螺纹母线,W 螺纹

BMS Bimetal Plate.jpg image

BMS 双金属板

XM5 Threaded Busbar Connector.jpg image

XM5 螺纹母线连接器

资源

如需了解在何处购买 nVent ERIFLEX 产品,请随时联系我们。

PowerGroundConnectionsBrochureCover.jpg image

nVent ERIFLEX 目录

获得产品详情和更多信息。

立即下载

您是否需要帮助?

我们非常愿意为您寻找解决方案,助您应对各类挑战。

联系我们