Skip to main content
请选择您的国家/地区及语言偏好

数据通信和 DNS 解决方案

数据通信解决方案

nVent CADDY 数据和网络解决方案

从单线到大型线束和电缆桥架,nVent CADDY 的产品和工程解决方案可以满足任何数据通信需求。我们的解决方案包括多款您熟悉和信任的产品,比如 J 型钩、伸缩式立柱更换件以及 nVent CADDY WBT 高性能电缆桥架,可帮助您解决问题、节省时间。所有产品都经过专门设计,可相互配合使用,让您的电缆安装更加轻松。

我们提供全系列的 nVent CADDY 电缆管理产品,包括 nVent CADDY WBT 高性能电缆桥架和配件等新型产品,您一定可以找到满足需求的理想方案。nVent CADDY 产品方便相互配合使用,帮助您以最低的总安装成本,轻松出色地完成工作。

nVent CADDY 提供布线安装解决方案,可满足从单根线缆到大型线束和电缆桥架的安装需求,帮助您解决安装难题,节省安装时间。了解有关 nVent CADDY 数据通信解决方案的最新产品以及它们可如何配合使用的更多信息。

Caddy Data Networking Graphic

线篮式桥架和梯架支撑


PH40230.png image

nVent CADDY WBT 高性能电缆桥架系统是行业领先的连续电缆桥架和线路支持解决方案,适用于当今的高性能布线系统。高度工程化的功能有助于确保安装的安全性,符合高性能线缆的规范和行业标准。这一稳健的解决方案可让设计方确信,这些创新的异形托盘、成型衬垫及配套出入口和引下装置可为其数据设施提供理想的支撑。巧妙的设计使安装人员能够最大限度地提高预制件和 nVent CADDY Rod Lock 支柱的现场效率。nVent CADDY WBT 高性能电缆桥架系统可完美地满足当今数据通信和电气承包商对性能、安装快捷性以及多功能性的综合要求。

阅读数据和网络解决方案宣传册,了解有关各种产品的更多信息:

大线束安装


CADDY J-Hook Color Coded

nVent CADDY 提供多种可有效支持中等规格的高性能电缆线束的解决方案。当使用电缆桥架不具经济性或者空间过于狭窄,难以安装电缆桥架时,nVent CADDY 的非连续电缆支撑件可帮助承包商满足应用要求。

nVent CADDY Cat HP J 型钩系统是一种先进的、非连续路径支撑解决方案,适用于当今的高性能线缆布线需求。高度工程化的功能有助于确保安装的稳定性和安全性,符合高性能线缆的规范和行业标准。nVent CADDY Cat HP 系统是钢丝网式电缆桥架、梯级式电缆桥架或类似复杂方案经济高效的替代品。与其他方法相比,这些产品所需的材料和安装时间要少得多。此多功能解决方案适用于多种安装方法,可作为单独的 J 型钩、预制 nVent CADDY Cat HP 组件和多层树以及可互换 nVent CADDY Cat HP 组件提供。

阅读数据和网络解决方案宣传册,了解有关各种产品的更多信息:

PH39637_Medium.png image

中等线束安装

nVent CADDY 提供多种可有效支持中等规格的高性能电缆线束的解决方案。这些 nVent CADDY 非连续电缆支撑件从主要线缆支撑路径分支出来,可帮助承包商满足应用要求。

阅读数据和网络解决方案宣传册,了解有关各种产品的更多信息:

PH40029_Small.png image

小线束和单电缆安装

由于在整个电缆路径上使用的吊索数量更少,nVent CADDY 提供的产品不仅经济高效,还能快速安装到金属梁、螺纹杆和甲板和安装面等各种结构上。有些产品采用低矮型设计,不仅更美观,还可适应狭窄的空间。

阅读数据和网络解决方案宣传册,了解有关各种产品的更多信息:

准备好开始了吗?

需要规划新项目?
与我们联系,了解我们如何利用接地与连接解决方案、专业知识或产品提供帮助。

联系我们