危险场所机箱 | nVent HOFFMAN
提高安全性、降低成本和优化设计
依靠 nVent HOFFMAN 保护您的电气控制装置,提高系统可靠性,同时满足危险场所的独特认证和分类的需求。
通过我们由 3,000 多家经销商组成的全球网络,获得您所需的优质解决方案。
- 借助 SpectraCool 危险场所空调提高控制面板的可靠性
- 在 Division 1 或 Zone 1 区域中使用防火和防爆机箱保护电气控制装置
- 在危险区域使用净化和增压解决方案,降低大型控制面板的成本
- 在 Zone 1 或 Zone 2 区域使用 Zonex 机箱保护终端
- 利用我们广泛的附件选择,优化控制面板设计和易用性

机箱
从广泛的机箱系列中选择,以保护由蒸汽或粉尘形成的潜在危险空气环境中的电气组件。包括适用于 Zone 1 和 Zone 2 区域的 ATEX 和 IECEX 认证机箱平台。

热管理
经认证的热管理解决方案旨在调节内部温度,减轻危险场所中的机箱内部冷凝。

净化和增压系统
依靠净化/增压系统从机箱中去除潜在的危险空气,并在足够的压力下用惰性气体或空气替换,以防止周围空气进入。