Skip to main content
请选择您的国家/地区及语言偏好

Slotted front panels 将鼠标悬停以放大图片或点击以放大

Slotted Front Panels For Power Distribution, MSMCP

This mild steel slotted front panel, MSMCP, is for the front frame of a fix system, or modular frames. No machining is required when it is used for mounting modular components.

阅读更多 阅读更少 打印本页
详情

功能

技术参数

厚度 0.05in
厚度 1.25mm
颜色 浅灰色
材料 低碳钢
完成 粉末涂层
颜色代码 RAL 7035
已复制数据
公制   |   英制
优势
资源 视频
FS modular system

Play

配件
警告
应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。