Skip to main content
请选择您的国家/地区及语言偏好

Front cover profiles 将鼠标悬停以放大图片或点击以放大

Front Cover Profiles For Power Distribution, MSFCP

The mild steel frame for front panels, MSFCP, is a flexible solution that allows for the creation of a customized power distribution enclosure with plain and/or slotted front panels. The frame enhances both the aesthetics of the enclosure as well as operator safety.

阅读更多 阅读更少 打印本页
详情

功能

技术参数

厚度 0.06in
厚度 1.5mm
完成 镀锌
材料
已复制数据
公制   |   英制
优势
资源 配件
警告
应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。