进线口进线盖板盲盖,CEAB
详情
优势
资源
配件
功能
- Description: Blind cover-to-cover openings for CEP and CCF cable entries. Mounted over the opening by using screw fixation.
- Finish: Black
- Flammability: UL94 V-0
- Material: Polyamide 6.6 / TPE
- Pack quantity: 10 pcs
- Protection: IP66
- Temperature resistance: -40°C to +120°C
技术参数
- 警告
- 应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。