Skip to main content

请选择您的国家/地区及语言偏好

Cable Entry System Photo 将鼠标悬停以放大图片或点击以放大

圆形进线口进线盖板,CEPR

Quick and easy to install without tools, CEPRL round cable entries are ideally suited for applications that require many incoming or outgoing cables and have limited installation space.

阅读更多 阅读更少

工业标准

UL 508A Component Recognized; Type 1, 12; File No. E61997

UL94 V-0 Flammability

NEMA Type 1, 12

CE

IP54

阅读更多 阅读更少 打印本页
详情

功能

技术参数

已复制数据
公制   |   英制
优势
资源 配件
警告
应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。