详情
应用场景图片
资源
相关产品
功能
- 适用于多种应用的可扩展电缆套管
- 电缆和电线的灵活捆扎和机械保护
- 使用方便分发的封装箱
- 无卤素
- 符合《电气、电子设备中限制使用某些有害物质指令》(RoHS) 标准
技术参数
| 密度 | 0.07 lb/ft³ |
| 密度 | 1.14 kg/m³ |
| 材料 | 聚酰胺 |
| 可燃性等级 | UL® 94V-2 |
| 工作温度 | -40 to 120 °C |
| 工作温度 | -40 to 248 °F |
| 覆盖效率 | ||||||
| 部件编号 | 直径 | |||||
| 标称 | 覆盖面 | 最小值 | 覆盖面 | 最大值 | 覆盖面 | |
| PDBS5x | 5 mm | 97% | 4 mm | 100% | 8 mm | 90% |
| PDBS8x | 8 mm | 94% | 6 mm | 100% | 10 mm | 91% |
| PDBS10x | 10 mm | 95% | 8 mm | 100% | 14 mm | 94% |
| PDBS12x | 12 mm | 96% | 10 mm | 100% | 16 mm | 94% |
| PDBS16x | 16 mm | 96% | 14 mm | 100% | 18 mm | 98% |
| PDBS20x | 20 mm | 95% | 16 mm | 100% | 25 mm | 99% |
| PDBS30x | 30 mm | 90% | 20 mm | 100% | 35 mm | 92% |
| PDBS40x | 40 mm | 90% | 30 mm | 100% | 45 mm | 94% |
| PDBS50x | 50 mm | 95% | 40 mm | 100% | 65 mm | 100% |
| PDBS70x | 70 mm | 94% | 60 mm | 100% | 80 mm | 99% |
- 警告
- 应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。