nVent ILSCO压接 - U型模具
将鼠标悬停以放大图片或点击以放大
nVent ILSCO压接 - U型模具
nVent ILSCO压接 - U型模具属于nVent ERICO压接接地连接器系列。U型模具与nVent ILSCO TaskMaster工具兼容,包括12吨手枪式握把压接工具,它们共同压接接地系统中的C型和E型紧固夹。
U型模具装于ILSCO TaskMaster 12吨手枪式握把压接工具的卡爪中,它由硬化不锈钢制成,因而耐用性出色,使用寿命长。U型模具在ILSCO及其他品牌的压接合规测试方面处于行业领先地位,涵盖了广泛的UL合规范围。使用U型模具、ILSCO工具以及ERICO C型与E型压接式接地紧固夹,轻松实现符合UL标准的安全连接。模具既可以单独购买,也可以成套购买,以满足所有接地压接的配置需求。
详情
资源
相关产品
功能
- 耐用的结构设计确保每次压接都能形成安全的电气连接
- 模具可与nVent及其它制造商的压接工具搭配
- 具有灵活性和兼容性,与其他品牌共同符合UL认证要求
- 重复连接可在几分钟内完成,安装快速且简便
- 与ILSCO 12吨手枪式握把压接工具配合连接ERICO品牌的压接式连接紧固夹
- 通过了UL467和CSA认证测试
技术参数
| ILD-KIT-PG 包含 |
与铜压缩连接器结合使用 |
|---|---|
| ILD-C*+ |
ULT-6-Z, ULT-7-Z, ELT-1 |
| ILD-D3*+ |
ULT-10-Z, ULT-11-Z, ULT-12-Z, CDT-308-8, CDT-307-8 |
| ILD-O* |
GGC-1,GGA-1,GGA-2,GGA-4,ELT-2,ELT-4,CDT-304-8, CDT-303-8, ULT-8-Z, ULT-9-Z |
| ILD-997*+ |
GGA-2,GGA-3,GGA-4,GGA-5,GGA-9,GGC-2,GGC-3,GGC-4,ELT-3,ELT-5,CGP2-2250, CGP4-2250 |
| ILD-998+ |
GGA-4,GGA-5,GGC-5,GGC-6,GGC-7,GGC-9,CGP2-250500, CGP4 250500, RLT-4TN,RLT-7TN,RLT-8TN,RLT-9TN,RLT-2 至 RLT-13 |
| ILD-1011+ |
GGA-6,GGC-8,ELT-6,ELT-7,ELT-8,RLT-4TN,RLT-7TN,RLT-8TN,RLT-9TN,RLT-2 至 RLT-13 |
| ILD-BG |
ULT-3-Z, ULT-4-Z, ULT-5-Z, CST-301,CST-302,CDT-399-8, CDT-398-8 |
| ILD-238 |
ULT-1-Z |
| ILD-162 |
ULT-2-Z |
| ILD 预压接器 |
1/2, 5/8, 3/4, 接地棒预压接模具 |
| * 还可与 ILC-12-N 结合使用,ILC-12H-N, ILCB-12-N, ILC-12,ILC-12H,ILCB-12 + 使用 ILC-15 时,必须与 ILD-ADP 配合使用,使用 ILC-15H 时,必须与 ILD-PADP 配合使用 |
|
- 警告
- 应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。