nVent ERIFLEX 供应多种紧凑型无卤素单极、双极和四极分线盒,以及便于固定于 DIN 轨或底板的各种装配支持产品。分线盒便于装配,能够对与多种导体的连接进行目视检查,包括 nVent ERIFLEX Flexibar Advanced 和 IBS/IBSB Advanced。高填充率能够确保紧凑装配也能实现出众的电气连接。
产品 | 19 个结果48 商品)

TD 紧凑型四极分线盒,100/125 A
紧凑的 4 极连接装置,采用符合人体工程学的设计,在最小空间内实现最大功率。

TD 紧凑型四极分线盒,160 A
紧凑的 4 极连接装置,采用符合人体工程学的设计,在最小空间内实现最大功率。

TRC 四极分线盒,400 A
紧凑的 4 极连接装置,采用符合人体工程学的设计,在最小空间内实现最大功率。

TRC 四极分线盒,630 A
紧凑的 4 极连接装置,采用符合人体工程学的设计,在最小空间内实现最大功率。

TDL 紧凑型四极分线盒,400 A
紧凑的 4 极连接装置,采用符合人体工程学的设计,在最小空间内实现最大功率。

分线盒中性线
附加中性母线。

TRS 四极分线盒,160 A
紧凑的 4 极连接装置,采用符合人体工程学的设计,在最小空间内实现最大功率。