nVent ERIFLEX 供应多种紧凑型无卤素单极、双极和四极分线盒,以及便于固定于 DIN 轨或底板的各种装配支持产品。分线盒便于装配,能够对与多种导体的连接进行目视检查,包括 nVent ERIFLEX Flexibar Advanced 和 IBS/IBSB Advanced。高填充率能够确保紧凑装配也能实现出众的电气连接。
产品 | 19 个结果48 商品)

BD 两极分线盒,40 A
紧凑的 2 极连接装置,采用符合人体工程学的设计,在最小空间内实现最大功率。

TD 紧凑型四极分线盒,40 A
紧凑的 4 极连接装置,采用符合人体工程学的设计,在最小空间内实现最大功率。

TR 四极分线盒,125 A
紧凑的 4 极连接装置,采用符合人体工程学的设计,在最小空间内实现最大功率。

单极分线盒
用于在各种导体之间轻松组装以进行配电的主要装置。

UDJ 单极分线盒跳线
用于并联 UDJ-125A 或 UDJ-160A 单极配电块的跳线。

BD 两极分线盒,80/100 A
紧凑的 2 极连接装置,采用符合人体工程学的设计,在最小空间内实现最大功率。

TD 紧凑型四极分线盒,80/100 A
紧凑的 4 极连接装置,采用符合人体工程学的设计,在最小空间内实现最大功率。

TR 四极分线盒,250 A
紧凑的 4 极连接装置,采用符合人体工程学的设计,在最小空间内实现最大功率。

UD-400J 单极分线盒跳线
用于并联 UD-400212xx 系列单极配电块的跳线。

扁形端子连接
nVent Eriflex UD-250A/400A 单极配电块上的扁平导线连接器。

BD 两极分线盒,100/125 A
紧凑的 2 极连接装置,采用符合人体工程学的设计,在最小空间内实现最大功率。

TD 紧凑型四极分线盒,100/125 A
紧凑的 4 极连接装置,采用符合人体工程学的设计,在最小空间内实现最大功率。