详情
资源
视频
相关产品
功能
- 可在标准插头接线无法从狭窄区域(如辙叉和开关)内的钢轨场侧安装时使用
- 高柔性电缆具有耐振动疲劳性
- 绝缘体由 600 伏特额定电压 PVC 制成
- 可用绝缘厚度:4/64"(0.063",1.6 mm)
技术参数
| 电线数量 | 133 |
| 导体类型 | AREMA® S-8 |
手册

- 警告
- 应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。