nVent ERICO Quickfill 非混合型接地增强材料
      
                                      详情
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
    
              
            
        
      
  
    
      
  
    
      
  
    
  
      
    
  
        
                                            应用场景图片
          
          
        
        
                                            资源
          
          
        
        
                        
            
        
  
    
               
 
          
  
      
    
  
        
                                                                          视频
          
          
        
        
                        
            
        
  
  
                                                
            
       
  
          
                    
      
    
  
        
                                                                                                      
功能
- 降低系统接地电阻
- 低尘配方
- 安装和运行不需要水
- 快速安装,不须搅拌操作或固化时间
- 可在 0 度以下安装
- 不会随时间溶解、分解或沥滤
- 具有耐腐蚀性
- 硫含量低于 2%,符合 IEC 62561-7
- 25 lb (11.3 kg) 袋装,易于搬运
- 只需单人安装
- 安装后可立即进行电阻测量
- 符合美国环保局 (EPA) 毒性特性溶出程序 (TCLP),EPA 测试方法 1311
- 符合 EN 12457-2 关于废弃物渗淅过程的特征描述,ENV 12506 和 ENV 13370
技术参数
| 规格 | ||
| 参数 | 值 | 测试方法 | 
| 电阻率 | 与水混合(重量比40%)时,电阻率< 15 Ω-cm 干燥测试电阻率lt; 25 Ω-cm | 根据ASTM G 57-06 采用4 电极测试法 | 
| 硫含量 | < 2% | ISO 4689-3 | 
| 溶出 | 小于所有化学物质的检测下限 | 根据EPA 1311,符合EN 12457-2 TCLP | 
| 密度 | 993 kg/m3 | - | 
| 每袋Quickfill 敷设沟长可预估 | |||
| 开槽宽度 | Quickfill 总厚度 | ||
| 10 cm | 13 cm | 15 cm | |
| 10 cm | 1.10 m | 0.88 m | 0.73 m | 
| 15 cm | 0.73 m | 0.58 m | 0.49 m | 
| 20 cm | 0.55 m | 0.43 m | 0.37 m | 
| 25 cm | 0.43 m | 0.34 m | 0.27 m | 
| 30 cm | 0.37 m | 0.27 m | 0.24 m | 
| 接地棒周围回填所需Quickfill袋数可预估 | ||||||
| 直径 | 深度 | |||||
| 1.5 m | 1.8 m | 2.4 m | 3.0 m | 4.6 m | 6.1 m | |
| 10 cm | 1.1 | 1.3 | 1.8 | 2.2 | 3.3 | 4.4 | 
| 15 cm | 2.5 | 3.0 | 3.9 | 4.9 | 7.4 | 9.8 | 
| 20 cm | 4.4 | 5.2 | 7.0 | 8.7 | 13.0 | 17.4 | 
| 25 cm | 6.8 | 8.2 | 10.9 | 13.6 | 20.3 | 27.1 | 
| 30 cm | 9.8 | 11.7 | 15.6 | 19.5 | 29.3 | 39.0 | 
安装手册 / 说明表
手册

- 警告
- 应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。