详情
应用场景图片
资源
相关产品
功能
- 符合 ANSI®/NEMA® GR1
- 外部锌镀层采用热浸镀锌,可以提供可靠的防腐蚀保护,符合 ASTM® 规范 A123
- 对表面进行严格的检查,以消除接缝、裂片及其他瑕疵
技术参数
| 完成 | 热浸镀锌 |
| 材料 | 钢 |
| 抗拉强度 | 552 MPa Min |
| 抗拉强度 | 80000 lbf/in² Min |
手册
认证
UL KDER.E220029
English
ANSI/UL 467
UL KDER.E220029
ANSI/UL 467
CSA 46866
CSA C22.2 No. 0, CSA C22.2 No. 41
CSA-US 46866
ANSI/UL 467
- 警告
- 应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。