详情
应用场景图片
资源
相关产品
功能
- 冷轧螺纹 (具有连续、完整的颗粒流)保护铜镀层并且比切割螺纹更牢固
- 99.9% 纯电解铜镀层
- 接地棒具有高碳钢芯和尖端,可在推进操作时发挥卓越的强度优势
- 铜镀层受推力弯曲或撕扯时不会破裂
- 在通过 UL® 467 认证的接地棒上,最少使用 10 密耳的铜镀层
- nVent ERICO 名称、长度、直径以及部件编号均滚动压印于 12" (304,8 mm) 的斜削角端
- 在适用情况下,应在每个接地棒上压印 UL 标志及控制编号,以便在安装之后进行检查
技术参数
| 材料 | 镀铜钢 |
| 抗拉强度 | 552 MPa Min |
| 抗拉强度 | 80000 lbf/in² Min |
手册
目录
认证
DoC, ERICO CBGR
English
EN IEC 62561-2:2018, PN-EN IEC 62561-2:2018-4
UL KDER.E220029
English
ANSI/UL 467
UL KDER.E220029
ANSI/UL 467
cUL KDER7.E220029
English
CSA C22.2 No. 41
cUL KDER7.E220029
CSA C22.2 No. 41
CSA 46866
CSA C22.2 No. 0, CSA C22.2 No. 41
CSA-US 46866
ANSI/UL 467
BBJ Z/12/017/21
English,Polish
EN 62561-2
- 警告
- 应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。